??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
HR 200 - Vérin à vis
Nomenclature
HR200/0001/1:5+10/0/00
Numéro de référence
HR200/0001/1:5+10/0/00
Modèle
HR
Type
Course
mm
Entrez la valeur pour CR
Course
mm
cm
inch
ft
Version moteur
Rapport de réduction
Nombre de pôles
Rpm
Vitesse
- mm/s
Voltage
V/Hz
Type de moteur
Taille
Mode de bride et d'arbre
Bride moteur
Ratio de service
Classe de protection
Frein
Options
Position e-box
Finale avant
Version en acier inoxydable
Option soufflet
Joints Viton
Peinture
Ècrou de sécurité
Volant
Option de trous de fixation spéciaux
Graisseur automatique
Bandes de fixation
Broches oscillants
Sans écrou
Lubrification à l'huile
Option double vis
Tige augmentée
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
165 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
70 mm
Q
55 mm
R
57 mm
Filetage
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Y
179 mm
Y1
- mm
Z
18 mm
a
140 mm
b
30 mm
c
105 mm
Filetage
M10
Filetage
70x10
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés