??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HR 200 - Martinetti
Lista materiale
HR200/0001/1:5+10/0/00
Codice parte
HR200/0001/1:5+10/0/00
Modello
HR
Tipologia
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
Versione motore
Rapporto di riduzione
Numero poli
Rpm
Velocita
- mm/s
Tensione
V/Hz
Tipo motore
Grandezza
Orientamento flangia motore e alberi
Flangia motore
Tipo Servizio
Grado Protezione
Freno
Opzioni
Orientamento morsettiera
Attacco anteriore
Versione Inox
Protezione soffietto
Guarnizioni in Viton
Verniciatura
Chiocciola di sicurezza
Volantino per comando manuale
Foratura opzionale
Ingrassatore automatico
Listelli di fissaggio
Supporti oscillanti
Senza chiocciola
Lubrificazione ad olio
Opzione doppio stelo
Stelo maggiorato
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
165 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
70 mm
Q
55 mm
R
57 mm
Filetto
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Y
179 mm
Y1
- mm
Z
18 mm
a
140 mm
b
30 mm
c
105 mm
Filetto
M10
Filetto
70x10
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD