??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HR 200 - Hubgetriebe
Stückliste
HR200/0001/1:5+10/0/00
Identnummer
HR200/0001/1:5+10/0/00
Typ
HR
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Viton Dichtungen
Färbung
Sicherungsmutter Option
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Befestigungsstreifen
Oszillierende Stifte
Ohne Sicherheitsmutter
Ölschmierung
Option - Doppelschraube
Schraube - Option
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
165 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
70 mm
Q
55 mm
R
57 mm
Gewinde
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Y
179 mm
Y1
- mm
Z
18 mm
a
140 mm
b
30 mm
c
105 mm
Gewinde
M10
Gewinde
70x10
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen