??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HR 100 - Hubgetriebe
Stückliste
HR100/0001/1:5+9/0/00
Identnummer
HR100/0001/1:5+9/0/00
Typ
HR
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Potenziometro
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Viton Dichtungen
Färbung
Sicherungsmutter Option
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Befestigungsstreifen
Oszillierende Stifte
Ohne Sicherheitsmutter
Ölschmierung
Option - Doppelschraube
Schraube - Option
A
222 mm
B
205 mm
C
131 mm
C1
166 mm
D
24 mm
E
70 mm
F
84 mm
G
68 mm
H
67 mm
I
66 mm
J
341 mm
K
85 mm
L
140 mm
M
160 mm
N
35 mm
O
90 mm
P
40 mm
Q
40 mm
R
38 mm
Gewinde
M20
U
27 mm
V
8 mm
W
32 mm
X
72 mm
Y
129 mm
Y1
- mm
Z
13 mm
a
100 mm
b
30 mm
c
85 mm
Gewinde
M10
Gewinde
55x9
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen