??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HR 10 - Hubgetriebe
Stückliste
HR10/0001/1:4+4/0/00
Identnummer
HR10/0001/1:4+4/0/00
Typ
HR
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Potenziometro
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Viton Dichtungen
Färbung
Sicherungsmutter Option
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Befestigungsstreifen
Oszillierende Stifte
Ohne Sicherheitsmutter
Ölschmierung
Option - Doppelschraube
Schraube - Option
A
105 mm
B
104 mm
C
62 mm
C1
78 mm
D
14 mm
E
32 mm
F
40 mm
G
33 mm
H
29 mm
I
28 mm
J
162 mm
K
36 mm
L
66 mm
M
80 mm
N
15 mm
O
40 mm
P
20 mm
Q
15 mm
R
17 mm
Gewinde
M8
U
16 mm
V
5 mm
W
16 mm
X
35 mm
Y
65 mm
Y1
- mm
Z
9.0 mm
a
50 mm
b
15 mm
c
40 mm
Gewinde
M5
Gewinde
20x4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen