??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
HR 05 - Vérin à vis
Nomenclature
HR05/0001/1:4+4/0/00
Numéro de référence
HR05/0001/1:4+4/0/00
Modèle
HR
Type
Course
mm
Entrez la valeur pour CR
Course
mm
cm
inch
ft
Version moteur
Rapport de réduction
Nombre de pôles
Rpm
Vitesse
- mm/s
Voltage
V/Hz
Type de moteur
Taille
Mode de bride et d'arbre
Bride moteur
Ratio de service
Classe de protection
Frein
Options
Position e-box
Fins de course
Potentiomètre
Finale avant
Version en acier inoxydable
Option soufflet
Joints Viton
Peinture
Ècrou de sécurité
Volant
Option de trous de fixation spéciaux
Graisseur automatique
Bandes de fixation
Broches oscillants
Sans écrou
Lubrification à l'huile
Option double vis
Tige augmentée
A
96 mm
B
79 mm
C
52 mm
C1
60 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
36 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
26 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
56 mm
M
70 mm
N
11 mm
O
35 mm
P
16 mm
Q
12 mm
R
20 mm
Filetage
M8
U
11.2 mm
V
3 mm
W
15 mm
X
30 mm
Y
55 mm
Y1
- mm
Z
7.0 mm
a
43 mm
b
12 mm
c
35 mm
Filetage
M3
Filetage
18x4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés