??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
HR 05 - Hubgetriebe
Stückliste
HR05/0001/1:4+4/0/00
Identnummer
HR05/0001/1:4+4/0/00
Typ
HR
Baureihe
Hub
mm
Wert eingeben für CR
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorversion
Reduktionsverhältnis
Anzahl der Pole
Rpm
Geschwindigkeit
- mm/s
Spannung
V/Hz
Motortyp
Größe
Flansch- und Wellenmodus
Motorflange
Service-Verhältnis
Schutz Klasse
Bremse
Optionen
Motor-Klemmkastenlage
Endschalter
Potenziometro
Vorderes Ende
Edelstahl-Version
Balg Optionen
Viton Dichtungen
Färbung
Sicherungsmutter Option
Handverstellung
Spezielle Befestigungslöcher Option
Automatische Schmieroption
Befestigungsstreifen
Oszillierende Stifte
Ohne Sicherheitsmutter
Ölschmierung
Option - Doppelschraube
Schraube - Option
A
96 mm
B
79 mm
C
52 mm
C1
60 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
36 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
26 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
56 mm
M
70 mm
N
11 mm
O
35 mm
P
16 mm
Q
12 mm
R
20 mm
Gewinde
M8
U
11.2 mm
V
3 mm
W
15 mm
X
30 mm
Y
55 mm
Y1
- mm
Z
7.0 mm
a
43 mm
b
12 mm
c
35 mm
Gewinde
M3
Gewinde
18x4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen