??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HR 05 - Gato mecánico
Lista de materiales
HR05/0001/1:4+4/0/00
Número de identificación
HR05/0001/1:4+4/0/00
Tipo
HR
Tipo
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
Versión del motor
Reducción
Número de polos
Rpm
Velocidad
- mm/s
Voltaje
V/Hz
Tipo de motor
Tamaño
Modo brida y eje
Brida de motor
Relación de servicio
Clase de protección
Freno
Opciones
Posición e-box
Finales de carrera
Potenciómetro
Final frontal
Versión de acero inoxidable
Opción fuelle
Sellos Viton
Pintura
Tuerca de seguridad
Volante
Opción especial de agujeros de fijación
Engrasador automático
Tiras de sujeción
Pernos oscillantes
Sin tuerca
Lubricación de aceite
Opción de doble tornillo
Tornillo más grande
A
96 mm
B
79 mm
C
52 mm
C1
60 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
36 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
26 mm
J
132 mm
K
36 mm
L
56 mm
M
70 mm
N
11 mm
O
35 mm
P
16 mm
Q
12 mm
R
20 mm
Hilo
M8
U
11.2 mm
V
3 mm
W
15 mm
X
30 mm
Y
55 mm
Y1
- mm
Z
7.0 mm
a
43 mm
b
12 mm
c
35 mm
Hilo
M3
Hilo
18x4
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD