HQ-GMSL-H10-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-gmsl.prj},{NB=HQ-GMSL-H10-L50},{CODE=HQ-GMSL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.2},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=16},{L1=43.5},{L2=30.9},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{H2=2.20},{G=0.0},{G1=1.2},{WR=9},{HR=6.05},{D=6.0},{HH=3.3},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=2.610},{FZ2=4.120},{G0=0.023},{G2=0.350},{PDF=hq-gmsl.pdf},{PPATH=hq-gmsl/hq-gmsl3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-GMSL - 高品质微型直线导轨--加长.碳钢.可互换
Bill of material
HQ-GMSL-H10-L50
Bestellnummer
HQ-GMSL-H10-L50
HQ-GMSL-H10-L50
代号
HQ-GMSL
HQ-GMS2L
HQ-GMSLH
HQ-GMS2LH
HQ-GMSLP
HQ-GMS2LP
HQ-GMSL
HQ-GMS2L
HQ-GMSLH
HQ-GMS2LH
HQ-GMSLP
HQ-GMS2LP
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
58HRC~
材质
碳钢
H
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
2.2
2.2
mm
N
5.5
5.5
mm
滑块尺寸W
20
20
滑块尺寸B
15
15
滑块尺寸C
16
16
滑块尺寸L1
43.5
43.5
滑块尺寸L2
30.9
30.9
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
滑块尺寸H2
2.20
2.20
滑块尺寸G
0.0
0.0
滑块尺寸G1
1.2
1.2
滑轨尺寸WR
9
9
滑轨尺寸HR
6.05
6.05
滑轨尺寸D
6.0
6.0
滑轨尺寸h
3.3
3.3
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
20
20
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
基本动额定负载C
2.610
2.610
kN
基本静额定负载Co
4.120
4.120
kN
重量 滑块
0.023
0.023
kg
重量 滑轨
0.350
0.350
kg/m
PDF
hq-gmsl.pdf
容许静力矩MR
19.66
19.66
KN-m
容许静力矩MP
18.64
18.64
KN-m
容许静力矩MY
18.64
18.64
KN-m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성