??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVLBQY - 进口低重心脚轮-中轻载型-日式底板-平底活动型
Bill of material
HQ-CVLBQY-D32-NP
bestllnummer
HQ-CVLBQY-D32-NP
代号
HQ-CVLBQY
D
32.000
材料代号
NP
H
46.500
H1
30.000
W
21.000
R
29.000
T
2.600
A
70.000
C
70.000
F
55.000
F1
53.000
G
55.000
G1
53.000
DD
6.200
PDF
hq-cvlbqy.pdf
容许载荷
120
参考重量
0.225
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
表面处理
镀锌
刹车形式
-
底板标准
日式
轮部材质
强化尼龙
轮部颜色
黑色
轴承
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models