??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVHBQW - 进口高性价比脚轮 平底活动型 重载型
Bill of material
HQ-CVHBQW-65-NM
bestllnummer
代号
D
材料代号
NM
H
W
45
A
100
C
100
F
80
F1
80
G
78
G1
78
DD
11
R
容许载荷
600
参考重量
类型
平底活动型
支架材质
Q235A
表面处理
电泳(黑色)
刹车形式
-
底板标准
日式
轮部材料
强化尼龙
颜色
黑色
轴承
双轴承
PDF
hq-cvhbqw.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models