??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVBQYX - 进口脚轮-平底活动型-中重载型
Bill of material
HQ-CVBQYX-D100-UV
bestllnummer
代号
CODE1
'HQ-CVBQYX','HQ-CVBCY'
D
材料代号
UV
H
T
6
R
R1
W
A
100.000
C
85.000
F
80.000
F1
77.000
G
60.000
G1
45.000
DD
9.000
PDF
hq-cvbqyx.pdf
容许载荷
参考重量
类型
平底活动型
支架材质
Q235A
表面处理
喷涂(黑色)
刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯
表面处理
白色
轴承
双轴承
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型