HQ-CFAK01-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cfak.prj},{NB=HQ-CFAK01-10},{CODE=HQ-CFAK},{GG=10},{D=10},{T=24},{T1=6.0},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=35},{P=52},{N=35.0},{P2=0},{P3=0},{D1=9.0},{D2=14.0},{XT=11},{M1=3},{S=16},{D3=21},{D4=14.4},{D5=0.0},{S1=34},{S2=6},{S3=21},{S4=24.04},{S5=8},{S6=4.5},{S7=3.0},{S8=2.5},{L=5.50},{H2=3.50},{B=8.00},{PPATH=hq-cfak/4hq-cfak.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CFAK - 丝杠支撑座 高品质型 固定端 方型
Bill of material
HQ-CFAK01-10
CODE
HQ-CFAK
规格
10
10
d
10
10
T
24
24
T1
6.0
6.0
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
35
35
P
52
52
N
35.0
35.0
P2
0
0
P3
0
0
d1
9.0
9.0
d2
14.0
14.0
t
11
11
M1
3
3
S
16
16
D3
21
21
D4
14.4
14.4
D5
0.0
0.0
S1
34
34
S2
6
6
S3
21
21
S4
24.04
24.04
S5
8
8
S6
4.5
4.5
S7
3.0
3.0
S8
2.5
2.5
L
5.50
5.50
H2
3.50
3.50
B
8.00
8.00
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성