HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
mianjiantongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/hq-apzaa-g8m.prj},{NB=HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14},{CODE=HQ-APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G8M150},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=81.49},{DS=80.12},{DFO=90.00},{DFI=69.00},{PDF=hq-apzaa-g8m.pdf},{PPATH=hq-apzaa-g8m/hq-apzaa-g8m-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APZAA-G8M150 - 高品质一体式圆弧形齿免键同步带轮G8M型--标准型/沉孔型
Bill of material
HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14
Bestellnummer
HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14
HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14
代号
HQ-APZAA
型式
同步带宽15mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
G8M150
G8M250
G8M150
G8M250
齿数
32
32
带轮形状
E
E
d
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
mm
Dr
81.49
81.49
mm
Ds
80.12
80.12
mm
Dfo
90.00
90.00
mm
Dfi
69.00
69.00
mm
pdf
hq-apzaa-g8m.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성