HQ-APZAA-G5M120-32-E-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/hq-apzaa-g5m.prj},{NB=HQ-APZAA-G5M120-32-E-d10},{CODE=HQ-APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G5M120},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{H8M1=10,11,12,14,15,16,17},{H8M2=0},{H8M251=10,11,12,14,15,16,17},{H8M252=10,11,12},{DR=50.93},{DS=49.79},{DFO=55.00},{DFI=42.00},{PDF=hq-apzaa-g5m.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APZAA-G5M120 - 高品质一体式圆弧形齿免键同步带轮G5M型--标准型/沉孔型
Bill of material
HQ-APZAA-G5M120-32-E-d10
Bestellnummer
HQ-APZAA-G5M120-32-E-d10
HQ-APZAA-G5M120-32-E-d10
代号
HQ-APZAA
型式
同步带宽12mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
G5M120
G5M150
G5M120
G5M150
A
13.3
mm
W
17.0
mm
齿数
32
32
带轮形状
E
E
d
10
11
12
14
15
16
17
10
11
12
14
15
16
17
mm
E型
10,11,12,14,15,16,17
10,11,12,14,15,16,17
F型
0
0
E型
10,11,12,14,15,16,17
10,11,12,14,15,16,17
F型
10,11,12
10,11,12
Dr
50.93
50.93
mm
Ds
49.79
49.79
mm
Dfo
55.00
55.00
mm
Dfi
42.00
42.00
mm
D
30.00
30.00
mm
L
10.5
mm
pdf
hq-apzaa-g5m.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성