??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APZAA-G3M090 - 高品质一体式圆弧形齿免键同步带轮G3M型--标准型/沉孔型
Bill of material
HQ-APZAA-G3M090-40-E-d8
Bestellnummer
代号
HQ-APZAA
型式
同步带宽9mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
A
10.3 mm
W
14.0 mm
齿数
带轮形状
d
mm
E型
F型
E型
F型
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
D
25.50 mm
L
10.5 mm
pdf
hq-apzaa-g3m.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models