HQ-APTAA-G3M090-40-E-d8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/hq-aptaa-g3m.prj},{NB=HQ-APTAA-G3M090-40-E-d8},{CODE=HQ-APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G3M090},{CS=40},{DLXZ=E},{XD=8},{H8M1=8},{H8M251=8},{H8M252=8},{DR=38.20},{DS=37.44},{DFO=42.00},{DFI=33.00},{PDF=hq-aptaa-g3m.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-APTAA-G3M090 - 高品质组合式圆弧形齿免键同步带轮G3M型--标准型/沉孔型
明细表
HQ-APTAA-G3M090-40-E-d8
Bestellnummer
HQ-APTAA-G3M090-40-E-d8
HQ-APTAA-G3M090-40-E-d8
代号
HQ-APTAA
型式
同步带宽9mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
G3M090
G3M150
G3M090
G3M150
A
10.3
mm
W
14.0
mm
齿数
40
40
带轮形状
E
E
d
8
8
mm
E型
8
8
E型
8
8
F型
8
8
Dr
38.20
38.20
mm
Ds
37.44
37.44
mm
Dfo
42.00
42.00
mm
Dfi
33.00
33.00
mm
D
25.50
mm
L
10.5
mm
pdf
hq-aptaa-g3m.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型