??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 21
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APAA-G2M - 高品质圆弧形齿同步带轮G2M型--标准型/小凸缘型
Bill of material
HQ-APAA-G2M040-26-A-H5
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽4mm
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件固定螺丝
不锈钢
齿数
公称宽度
带轮形状
DLXZ1
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
轴孔规格
H圆孔
顶丝圆孔
A形
顶丝键槽孔
顶丝键槽孔
台阶孔
台阶孔
Z
J
mm
Dr
mm
Ds
mm
D
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
hq-apaa-g2m.pdf
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD