??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HPTTD8-45 - Sheet Metal Brackets - For HFS8-45 Series - T Shaped / Cross Shaped
Stückliste
HPTTD8-45
Teile-nummer
HPTTD8-45
Nr.
8-45
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Galvanisch verzinkt
Shape Type
Number of Extrusion Connection Holes
Gewicht
633 g
T
3.2 mm
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Passende Schraube
CBM8-15
Anz. Schrauben
8
Passender Nutenstein
HNTT8-8
Anz. Muttern
8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen