??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HPTCUL10-10,HPTCUL10-12 - 10シリーズ(溝幅12mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ
部品表
HPTCUL10-10
型番
HPTCUL10-10
No.
10
材質
表面処理
三価クロメート
ボルト径
フレーム接続穴数
質量
784 g
T
4.5 mm
適用ボルトナットセット
適用ボルト
CBM10-20
ボルト数
4
適用ナット
HNTT10-10
ナット数
4
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)