??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HPTBS3 - HFS3 Sheet Metal Brackets
Bill of material
HPTBS3
Part No.
HPTBS3
Type Selection
HPTBS3
Material
Low Carbon Steel
Surface Treatment
Trivalent Chromate Plating
Mass
8 g
Applicable Frame
HFS3-1515
Applicable Bolt
CBM3-6 (2 pcs.)
No. of Bolts
2
Applicable T-Nut
HNSQ3-3 (2 pcs.)
No. of Nuts
2
Allowable Load
160 N
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей