??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HPST, SHPST, CHPST - Locating Pilot Pins - Standard B Dimension
Bill of material
HPST4-12-P5.00
Part No.
Material
Hardness
Hardening Hardness 60~63HRC
D
mm
D Tolerance
+0.012/+0.007 mm
L Selection
mm
P 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
mm
B Dimension
BC 0.1mm Increment
mm
E
mm
l
3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей