??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HPSCC - Schlitzscheiben für Fotozellen - mit Klemmbefestigung
Stückliste
HPSCC50-8
Teile-Nr.
HPSCC50-8
Werkstoff
EN AW-6063/AlMg0,7Si
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
Zubehör
Innensechskantschrauben
D
50 mm
P auswählen
mm
A
11 mm
M
4.75 mm
B
31 mm
C
6.5 mm
S
2.5 mm
X
11.5 mm
Y
4.8 mm
T
1.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen