??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HPSCC - Camme per fotosensore - A morsetto
Lista materiale
HPSCC50-8
Cod. comp.
HPSCC50-8
Materiale
EN AW-6063/AlMg0,7Si
Trattamento superficie
Anodizzato nero
Accessori
Viti a esagono incassato
D
50 mm
Selezione P
mm
A
11 mm
M
4.75 mm
B
31 mm
C
6.5 mm
S
2.5 mm
X
11.5 mm
Y
4.8 mm
T
1.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD