??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HPSCC - 光传感器用开口凸轮 -夹持型
明细表
HPSCC50-8
型号
HPSCC50-8
材质
A6063
表面处理
黑色阳极氧化处理
附件
内六角螺栓
D
50 mm
P 选择
mm
A
11 mm
m
4.75 mm
B
31 mm
C
6.5 mm
S
2.5 mm
X
11.5 mm
Y
4.8 mm
t
1.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型