??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HPSCC - フォトセンサ用カム -クランピングタイプ
部品表
HPSCC50-8
型番
HPSCC50-8
材質
A6063
表面処理
黒アルマイト
付属品
六角穴付ボルト
D
50 mm
P選択
mm
A
11 mm
m
4.75 mm
B
31 mm
C
6.5 mm
S
2.5 mm
X
11.5 mm
Y
4.8 mm
t
1.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)