??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power Stvb. 250V/16A 3p
Stückliste
HARTING 09461453420
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09461453420
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power Stvb. 250V/16A 3p
Alternative Artikelnummer
09 46 145 3420
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Art der Verriegelung
Push Pull
Bemessungsstoßspannung
4 kV
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
16 A
Marke
HARTING PushPull (V4)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Polzahl
2
Herstellerproduktbeschreibung
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
Verriegelung vorhanden
Ja
Bemessungsspannung
250 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen