??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HPEFT, HPEDT, HPEGT - Polyethylene Laminated Sheets
Bill of material
HPEFT0.2-1
Part No.
HPEFT0.2-1
Type Selection
Material
Polyethylene (PE), Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
Heat Resistance
20~110 °C
T Nominal
0.2 mm
L Length
m
T Thickness Actual
0.20 mm
W Width
1.2 m
Mass
0.4 kg
Note
3D Model is Only a Segment of the Actual Sheet
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей