??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Parker
Beschreibung
HPBA O-Lok - Entlüftungsadapter
Stückliste
O-Lok Entlüftungsadapter 1/4HPBAS
Bestellzeichen
1/4HPBAS
Zusatzinformation
PDF Link
Gewinde NPTF
1/4-18
SW Zapfen
18.000 mm
Gesamtlänge
56.000 mm
Abstand Messebene
47.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen