카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
HP1LCS4111-100
Milwaukee Valve
Butterfly Valves
High Performance Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/butterfly_valves/high_performance/hp_asmtab.prj},{NB=HP1LCS4111-100},{VS=10.00},{VSPN=100},{CLASS=1},{BOST=L},{BOMAT=C},{STMAT=4},{SEMAT=1},{STPA=1},{OP=1},{EOP=},{S1=0.00},{L1=2.00},{BCON=3.00},{BLCON=1.625},{BLCONG1=1.000},{M=-},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{HP1W1=72.0},{HP1W2=79.0},{HP1W3=112.8},{HP1L1=97.0},{HP1L2=101.0},{HP1L3=129.0},{HP3L1=132.0},{HP3L2=142.0},{HP3L3=171.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
HP Series - High Performance Butterfly Valves
Bill of material
HP1LCS4111-100
Part No.
HP1LCS4111-100
HP1LCS4111-100
Valve Size
10.00
10.00
인치
Ansi Class
150
300
150
300
Body Style
Lug
Wafer
Lug
Wafer
Body Style Note
-
Body Material
WCB Carbon Steel
CF8M Stainless Steel
WCB Carbon Steel
CF8M Stainless Steel
Disc Material
CF8M Stainless Steel
Stem Material
17-4 Stainless Steel
316 Stainless Steel
17-4 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Seat Material
PTFE
RPTFE
UHMWPE
FireSafe
PTFE
RPTFE
UHMWPE
FireSafe
Stem Packing
PTFE
Graphite
PTFE
Graphite
Operator
Bare Stem
Gear Operator
Bare Stem
Gear Operator
Ext. Options
None
Assembly Dry
Chlorine Clean
Extended Mounting
Locking
Oxygen Clean
Stainless Steel Seat Retainer
None
Assembly Dry
Chlorine Clean
Extended Mounting
Locking
Oxygen Clean
Stainless Steel Seat Retainer
A Height
10.54
10.54
인치
B Height
20.70
20.70
인치
C Stem LG
1.81
1.81
인치
D Stem Dia.
1.12
1.12
인치
E Face
2.81
2.81
인치
F Mounting Flange Width
3.36
3.36
인치
G Mounting Flange Width
3.36
3.36
인치
H Mounting Flange Hole/Threaded
0.56
0.56
인치
S Stem Connection Square
0
0
인치
K Stem Connection Key
0.25
0.25
인치
L Stem Connection Length
2
2
인치
M
-
-
인치
ØN Gear Operator Wheel
-
인치
P Gear Operator Housing Height
-
인치
R Gear Operator Extrusion
-
인치
Weight
97.0
97.0
lbs
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성