HP70R32040
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/hp70.prj},{NB=HP70R32040 0},{REFOLD=HP 70 32},{HUB=40},{HUBST=0},{K=32},{FD=7.8},{FZ=5.9},{D1=16},{D2=M12},{D2V=12.000},{D2U=9.853},{MD2=19.000},{SMD2=7.000},{SD2=6.000},{DSD2=8.000},{D3=47},{D4=R 1\"},{D4V=33.249},{D4U=30.291},{D5=R 1/4\"},{D5V=13.157},{D5U=11.445},{L1=86},{L2=35},{L3=11},{L4=15},{L5=28},{SW=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
HP 70 Hidraulikzylinder - DME
Bill of material
HP70R32040
Bestellnummer
HP70R32040
HP70R32040
Hub
40.000
60.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
40.000
60.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
mm
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Kolben Ø
32
32
mm
Kraft
7.8
7.8
kN/100 bar
Kraft
5.9
5.9
kN/100 bar
Durchmesser d1
16
16
mm
Gewinde d2
M12
M12
Durchmesser d3
47
47
mm
Gewinde d4
R 1"
R 1"
Gewinde d5
R 1/4"
R 1/4"
Länge l1
86
86
mm
Länge l2
35
35
mm
Länge l3
11
11
mm
Länge l4
15
15
mm
Länge l5
28
28
mm
Schluesselweite
14
14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성