카탈로그: Spelsberg BIM
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg BIM
26344001
Spelsberg BIM
GTi-ISO-Schaltanlagen
Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg_bim/24me02-1000049636/24me03-1000049678/24me04-1000049701.prj},{NB=26344001},{MANUID=26344001},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.097},{LENGTH=220},{WIDTH=150},{DEPTH=10},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../_pool_/8b/64/pho_pro_26344001_sall_acadenas_v1.png},{DESCSHORT=BEL Air M40},{DESCLONG=BEL Air Belüftungselemente-Set, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, zum senkrechten Einbau in Gehäusewände und GFL Kombiflansche mit entsprechender Vorprägung, pro Gehäuse sind mindestens zwei Belüftungselemente erforderlich, M40, Set = 2 Stück, Luftwechselrate: 30 l / Tag / Set<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 220 x 10 mm},{INTNO=4013902576302},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=BEL Air M40},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg BIM
Description
Gehäusezubehör
Bill of material
26344001
MD01
Artikelnummer des Herstellers
26344001
Kurzbeschreibung
BEL Air M40
Langbeschreibung
BEL Air Belüftungselemente-Set, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, zum senkrechten Einbau in Gehäusewände und GFL Kombiflansche mit entsprechender Vorprägung, pro Gehäuse sind mindestens zwei Belüftungselemente erforderlich, M40, Set = 2 Stück, Luftwechselrate: 30 l / Tag / Set<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 220 x 10 mm
Internationale Artikelnummer
4013902576302
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
BEL Air M40
LOD
200
300
200
300
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.097
LENGTH
220
WIDTH
150
DEPTH
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성