??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HOSTR,HOSTW,HOSTS,HOSCR,HOSCW,HOSCS,HOSYR,HOSYRW,HOSYRS,HOSXR,HOSXRW,HOSXRS,HOSZR,HOSZRW,HOSZRS - Flexibles hydrauliques
Nomenclature
HOSTR12-0.3-LA-RA
Réf. pièce
Sélection du type
câble tressé
Plage de température du flexible
-40~100 °C
Matériau du matage (côté gauche)
EN 1.1158 l'équivalent
Surface Treatment of Caulking (Left Side)
Trivalent Chrome Plating
Matériau du matage (côté droit)
EN 1.1158 l'équivalent
Surface Treatment of Caulking (Right Side)
Trivalent Chrome Plating
Diam. intérieur nominal du flexible
Diamètre intérieur
mm
Rayon de pliage min.
mm
Pression normale
7.0 {70} ou moins Mpa{kgf/cm2}
Hose Protection All
Hose Length 0.01m Increment(0.30-1.00),0.1m Increment(1.1-20.0)
m
R (PT) G (PF)
Matage de l'extrémité gauche
Matage de l'extrémité droite
B Diamètre entre plats (matage de l'extrémité gauche)
mm
L (matage de l'extrémité gauche)
mm
L1 (matage de l'extrémité gauche)
0.0 mm
B Diamètre entre plats (matage de l'extrémité droite)
mm
L (matage de l'extrémité droite)
mm
L1 (matage de l'extrémité droite)
0.0 mm
Protection du flexible
EAS (angle du coude)
Sélection de l'angle du coude
°
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés