카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.17.00178 HTS-A2 D SGM 50/70
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Holder System Magnetic Grippers SGM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/haltersystem_magnetgreifer_sgm/10_01_17_00178.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00178 HTS-A2 D SGM 50/70},{NAME=10_01_17_00178},{INAME=10_01_17_00178},{SHA256=PK8TBeDvwtgUuD2PdzdTz5PI1Dk+l1Oh0BOABhGiqMM=},{NNCUSTOM=HTS-A2 D SGM 50/70},{NTCUSTOM=Haltersystem},{NBCUSTOM=HTS-A2 D SGM 50/70},{LINACUSTOM=HTS-A2 D SGM 50/70},{ARTNR=10.01.17.00178},{C114=92},{C113=7},{C620=3.5},{C127=5.5},{C121=19},{C117=9.9},{C115=50},{C116=5.2},{C622=25},{C111=69},{C628=58},{C625=33.5},{C626=59},{C613=Aluminium},{C575=158.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Holder System Magnetic Grippers SGM - HTS-A2 D SGM 50/70
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00178 HTS-A2 D SGM 50/70
Name
10_01_17_00178
NNCUSTOM
HTS-A2 D SGM 50/70
NTCUSTOM
Haltersystem
NBCUSTOM
HTS-A2 D SGM 50/70
LINACUSTOM
HTS-A2 D SGM 50/70
Order number
10.01.17.00178
B
92
mm
B2
7
mm
B3
3.5
mm
d
5.5
mm
D
19
mm
H
9.9
mm
H1
50
mm
H2
5.2
mm
H3
25
mm
L
69
mm
X1
58
mm
Y1
33.5
mm
Y2
59
mm
Material
Aluminium
Weight
158.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성