??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Haltersystem Magnetgreifer SGM - HTS-A1 D SGM 50/70
Stückliste
SCHMALZ 10.01.17.00177 HTS-A1 D SGM 50/70
Name
10_01_17_00177
NNCUSTOM
HTS-A1 D SGM 50/70
NTCUSTOM
Haltersystem
NBCUSTOM
HTS-A1 D SGM 50/70
LINACUSTOM
HTS-A1 D SGM 50/70
Order number
10.01.17.00177
B
92 mm
B2
7 mm
B3
3.5 mm
d
5.5 mm
D
19 mm
H
9.9 mm
H1
50 mm
H2
5.2 mm
H3
25 mm
L
69 mm
X1
58 mm
Y1
33.5 mm
Y2
59 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen