??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Holder System Magnetic Grippers SGM - HTS-A1 D SGM 30/40
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00174 HTS-A1 D SGM 30/40
Name
10_01_17_00174
NNCUSTOM
HTS-A1 D SGM 30/40
NTCUSTOM
Haltersystem
NBCUSTOM
HTS-A1 D SGM 30/40
LINACUSTOM
HTS-A1 D SGM 30/40
Order number
10.01.17.00174
B
59 mm
B2
7.5 mm
d
4.5 mm
D
19 mm
H
9.9 mm
H1
50 mm
H2
5.2 mm
H3
25 mm
L
59 mm
X1
46 mm
Y1
21.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés