??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F - SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.00551 SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Name
10_01_01_00551
NNCUSTOM
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
LINACUSTOM
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Bestellnummer
10.01.01.00551
dn
6 mm
Dmax(S)
98 mm
Ds
90 mm
G1
G1/4"-AG
H
39 mm
LG1
11 mm
Z
16.5 mm
Saugkraft
230 N
Volumen
66.5 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
250 mm
Baugröße
90
Gewicht
225 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen