??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
HO - Teller
Stückliste
SFS HO-Tellerbefestigung Tränenblech- und Gitterrost- Befestigungen auf Stahlbühnen
Beschreibung
HO-Tellerbefestigung
Text Line 1 (Produkt)
Tränenblech- und Gitterrost- Befestigungen auf Stahlbühnen
Text Line 2 (Produkt)
Versenkte Befestigung
Text Line 3 (Produkt)
für nonut® Befestiger
Text Line 4 (Produkt)
Feuerverzinkt
Bohrung für Schraube
14.0 mm
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Höhe
11.1 mm
Materialstärke
2 mm
Gesamtdurchmesser
48 mm
Gewicht
33.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen