??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTTBS - Muttern für Aluminiumprofile, T-Nutensteine mit Feder für Vormontage, Standardausführung
Stückliste
HNTTBS5-3
Teile-nummer
HNTTBS5-3
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
Nr.
5
M
Passende Profilserie
HFS5
B
10 mm
E
2 mm
T
2.7 mm
L
10 mm
D
4.3 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen