??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTTBS - Ecrous pour profilés en aluminium, écrous à ressort de fixation pour prémontage, type standard
Nomenclature
HNTTBS5-3
Référence pièce
HNTTBS5-3
Matériau
EN 1.4301 équivalent
5
M
Série de profilés utilisables
HFS5
B
10 mm
E
2 mm
T
2.7 mm
L
10 mm
D
4.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés