??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HNTTBS - Dadi di pre-montaggio per profilati in alluminio con molla, standard
Lista materiale
HNTTBS5-3
Codice componente
HNTTBS5-3
Materiale
EN 1.4301 equivalente
N.
5
M
Serie profilati applicabile
HFS5
B
10 mm
E
2 mm
T
2.7 mm
L
10 mm
D
4.3 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD