??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTP10, SHNTP10 - Post-Assembly Insertion Nuts with Spring Stoppers For HFS10 Series Aluminum Extrusions 60,120 Square
Nomenclature
HNTP10-5
Référence pièce
Type
Type sélectionnable
M
T
11 mm
A
12 mm
B
20 mm
E
10 mm
L
29 mm
M1
7 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés