??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTP10, SHNTP10 - Post-Assembly Insertion Nuts with Spring Stoppers For HFS10 Series Aluminum Extrusions 60,120 Square
Stückliste
HNTP10-5
Teile-nummer
Type
Typ: Auswahl
M
T
11 mm
A
12 mm
B
20 mm
E
10 mm
L
29 mm
M1
7 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen