??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTP10, SHNTP10 - 10シリーズ(溝幅12mm)60角・120角アルミフレーム用後入れバネナット
部品表
HNTP10-5
型番
Type
タイプ選択
M
T
11 mm
A
12 mm
B
20 mm
E
10 mm
L
29 mm
M1
7 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)