??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HNTLG, SHNTLG - Nutenschienen mit Standardgröße L
Stückliste
HNTLG5
Teile-nummer
Ausführung auswählen
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
M
A
5.8 mm
B
10 mm
T
4.1 mm
L
120 mm
L1
10 mm
L2
40 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen