??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HNTLG, SHNTLG - Dadi lunghi con misura L standard
Lista materiale
HNTLG5
Codice componente
Selezione tipo
Materiale
Trattamento superficie
M
A
5.8 mm
B
10 mm
T
4.1 mm
L
120 mm
L1
10 mm
L2
40 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD