??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTLG, SHNTLG - 長ナット - L寸固定タイプ
部品表
HNTLG5
型番
タイプ選択
材質
表面処理
M
A
5.8 mm
B
10 mm
T
4.1 mm
L
120 mm
L1
10 mm
L2
40 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)