??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALS6,SHNTALS6 - Long Nut HFS6 Series -Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square-
Bill of material
HNTALS6-50-M3-XA5
Part Number
Type
Material
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
XA 1mm Increment
mm
Введите значение для XA
XA 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
XB 1mm Increment
mm
Введите значение для XB
XB 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
XC 1mm Increment
mm
XD 1mm Increment
mm
XE 1mm Increment
mm
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей