??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALP8,SHNTALP8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Bill of material
HNTALP8-50-M4-N5-P8-2
Part Number
Type
Material
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
N 1mm Increment
mm
Введите значение для N
N 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P 1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Number of Taps
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей