??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTALP6,SHNTALP6 - Long Nut HFS6 Series -Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square-
Nomenclature
HNTALP6-50-M3-N5-P6-2
Part Number
TYPE
Matériau
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
N Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour N
N Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Nombre de tarauds
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés